Publier vos produits
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3

    PK3

    Traduit par Google,

    À propos du design

    La chaise PK3™ est une création de Poul Kjærholm datant de 1954, redécouverte et produite pour la première fois. Avec son assise sculpturale en deux parties et sa fine structure en acier, elle allie esthétique et fonctionnalité, marquant une étape importante dans les débuts du design de Kjærholm. La PK3™ se compose de deux coques en placage miroir, assemblées par un support distinctif en aluminium et un piètement tubulaire en acier. Disponible en chêne, noyer ou frêne noir, avec un choix de finitions de structure, cette chaise compacte et empilable convient aussi bien aux espaces résidentiels que commerciaux. Elle est également proposée avec un système de liaison discret pour créer des agencements groupés.

    Spécification
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pk3
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes