Publier vos produits
PK33™ Stool

PK33™ Stool

Traduit par Google,
Le tabouret à trois pieds PK33™ incarne l'utilisation des techniques d'assemblage par Poul Kjærholm, son exploration des matériaux et sa simplification de la structure en une forme typographique. Le tabouret s'inspire des techniques de construction des tables gigognes PK71™ et du lit de jour PK80™, mais a toujours sa propre expression forte et unique.
Spécification
  • • Category: Leather stool • Features: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Material: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 34 cm / 13.4 " • Nominal Length: Ø 53 cm / 20.9 " • Nominal Width: Ø 53 cm / 20.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK33
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK33™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChromium Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products