Publier vos produits
PK54™ PK54 Table

PK54™ PK54 Table

Traduit par Google,
La table à manger PK54™ est une étude de matériaux et de formes contrastées. Le cercle rencontre le carré et l'expression pure laisse une impression monumentale qui fait de la table le point focal naturel dans n'importe quelle pièce, peu importe où la table est placée.
Spécification
  • • Category: Square based, satin brushed steel table with marble or granite table top.

    • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Height: 72,5 cm / 27.2 "

    • Length: Ø140 cm / 55.1 "

    • Width: Ø140 cm / 55.1 "

    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years

    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.PK54
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK54™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7250
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalMarbre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products