Publier vos produits
Rocking Horse
Rocking Horse

    Rocking Horse

    Traduit par Google,
    Le cheval à bascule décoratif est né de la vision de Fritz Hansen de repousser les limites de l'artisanat. Créé à partir d'une image d'un premier prototype des premières années de la technique du placage moulé sous pression, le Rocking Horse capture parfaitement l'esprit ambitieux et pionnier des artisans de Fritz Hansen qui rêvaient au-delà du possible. Cette pièce décorative contemporaine est fabriquée à partir d'une seule pièce de placage moulé sous pression – le même matériau qui serait peu après utilisé pour les chaises empilables d'Arne Jacobsen. Les oreilles décoratives sont confectionnées en cuir de harnais et la queue en drisse de drapeau. USP • Une pièce de design sculpturale et décorative qui constitue un merveilleux ajout décoratif à la maison avec une histoire d'origine convaincante. • Le Rocking Horse est une pièce originale du design de Fritz Hansen, créée en utilisant le même placage moulé sous pression que les chaises empilables d'Arne Jacobsen. • Le processus complexe de fabrication du cheval à bascule n'était pas possible lors de sa conception, démontrant les ambitions visionnaires des artisans de Fritz Hansen en 1946. • Montre la solidité et la durabilité de la production de placage qui a jeté les bases de l'héritage de Fritz Hansen.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rocking-Horse
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsInterior Decoration
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60.5
    • Largeur (mm)58.5
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires