Publier vos produits
Skagen Bench
Skagen Bench
Skagen Bench
Skagen Bench
Skagen Bench
Skagen Bench
Skagen Bench

    Skagen Bench

    Traduit par Google,
    Conçu par Mogens Holmriis. L'emblématique banc Skagen présente une impression à la fois solide et élégante. Nommé d'après la pointe nord du Danemark, Skagen fait référence à une ambiance de la fin du XIXe siècle lorsque de nombreux peintres et écrivains danois les plus célèbres séjournaient dans la région. Le design est intemporel, caractérisé par le dos croisé et une excellente longévité - changeant lentement de couleur au fur et à mesure que le temps fixe ses marques.
    Spécification
    • Teak FSC 100% WxDxH: 150x59x88 cm / Seat H: 44 cm Item no. S1131010 PACKAGING WxDxH: 63x157x11 cm Weight: 21,9 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. TEAK Origin Teak is commonly found in Southeast Asia, Central and South America. Our FSC-certified teak comes from Central America, Brazil and Indonesia, while our non-certified teak comes from plantations in Southeast Asia and Trinidad; managed to sustain a renewable and reliable supply of wood. Why Teak is a heavy, hard and sturdy wood type. The high content of natural oils makes it highly resistant and it is therefore a good choice for outdoor furniture. Cleaning Do a general cleaning when needed with a suitable wood cleaner and soft bristle brush. Rinse afterwards with water and let it dry for 24 hours. Note: Wipe off tables, benches and chairs after use with a dry cloth. Maintenance As the wood is untreated, the surface will patinate over time and eventually turn a beautiful silvery grey. If you wish to preserve or intensify the original honey-golden colour, use a suitable furniture oil on a regular basis. The wood is resistant to everyday wind and weather with or without treatment due to the high content of natural oils. Winter storage The product is resistant to all types of weather, all year round. However, if possible, we recommend storing the furniture in an unheated room during the winter months. Indoor use Remember to re-tighten the screws once in a while.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Skagerak-Skagen-Bench
    • Famille de produitsOutdoor Seating
    • Groupe de produitsSkagen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)21.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products