Publier vos produits
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Ensemble de toilette complet :
    Cuvette WC pour réservoir bas, sortie verticale.
    Réservoir bas avec mécanisme simple à bouton-poussoir.
    Assise fixe en polypropylène.

    Option :
    Réservoir bas avec mécanisme à double bouton poussoir 6/3 litres
    Siège à fermeture douce
    Siège fixe.

    WC pour réservoir bas aux formes rondes et aux lignes douces pour des pièces simples et pratiques qui s'intègrent dans toutes les ambiances. Sortie verticale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1815001
    • Famille de produitsElia
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures