Publier vos produits
Slim Over-counter Wash-basin 600x370
Slim Over-counter Wash-basin 600x370
    Gala
    Archivé

    Slim Over-counter Wash-basin 600x370

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Spécification
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2924501
    • Famille de produitsSlim
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks