Publier vos produits
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Archivé

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Spécification
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3846800
    • Famille de produitsNura
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS