Publier vos produits
Grecia Dual tap bath/shower mixer
Gala

Grecia Dual tap bath/shower mixer

Traduit par Google,

Mitigeur bain/douche à double robinet.

Sensations de transmission romantiques et élégantes des temps passés.

Des pièces très spéciales avec des détails soignés pour transformer des designs vintage en solutions modernes. La meilleure solution pour obtenir une salle de bain vintage.

Mitigeur bain et douche GRECIA, la meilleure solution pour obtenir une salle de bain vintage. Il comprend une vanne à disque en céramique quart de tour. Douchette, flexible 170 cm et support.

Spécification
  • Shower set: 

    - Rail with hand shower holder with slider bracket, 

    - 170 cm. flexible shower hose, 

    - Hand shower and 

    - Hand shower holder.

    Quarter turn ceramic disk valve .

Spécifications techniques
  • Réference unique.3897300
  • Famille de produitsGrecia
  • Groupe de produitsTap Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures