Publier vos produits
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

    Traduit par Google,

    Colonne de douche fixe.

    Robinetterie thermostatique.

    Un design conçu pour être fonctionnel et pratique. La simplicité des formes de la colonne de douche fixe avec robinetterie thermostatique offre l'adaptabilité à tout style décoratif avec son sens le plus pratique.

    Spécification
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3898400
    • Famille de produitsOnis
    • Groupe de produitsTap Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures