Publier vos produits
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu.
    Housse de bidet.

    Option d'installation avec cadre suspendu.

    Bidet suspendu, avec couvercle. Supports pour installation murale disponibles. Design très élégant avec un manche svelte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4036201
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures