Publier vos produits
Pro WC System Compact.
Gala
Archivé

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Spécification
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5547001
  • Famille de produitsPro
  • Groupe de produitsWC System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1140
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures