Publier vos produits
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archivé

    Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    The MITTA Sensitive Smart bath is designed to fight daily stress and to generate a premium space of comfort and wellbeing in the bathroom.

    Spécification
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6241901
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures