Publier vos produits
SHONA 3DR Set 80 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 80 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 80 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 80 cm Galet Matt

    Traduit par Google,
    Meuble bas Shona 80x45,5 cm finition blanc mat. 3 tiroirs. Fermeture douce. Extraction complète. Rails Hettich. Couleurs/Finitions lavabo : 21 Blanc Mat 31 Galet Mat
    Spécification
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7896731
    • Famille de produitsSHONA
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (12)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)