Publier vos produits
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
    Gala
    Archivé

    Texere BASE ABS / 195X840

    Texere BASE ABS / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Spécification
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HB6THBXXX
    • Famille de produitsTexere
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9.3
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES