Publier vos produits
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Archivé

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WQT145XXX
    • Famille de produitsAndes
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8.5
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage