Publier vos produits
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts

    Genesis Enclosure - Vertical Platform Lifts

    3.8 sur 5 étoiles3.8(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Le modèle Genesis Enclosure est une plate-forme élévatrice verticale pour fauteuils roulants qui peut fournir un accès jusqu'à 4343 mm (171 "). Ce style d'ascenseur vertical est une solution d'accessibilité facile et économique pour les bâtiments publics ou les résidences privées et convient à l'intérieur ou à l'extérieur L'enceinte Genesis a une capacité de levage de 340 kg (750 lb).Les composants de cet élévateur à plate-forme verticale Genesis se composent de murs d'enceinte fabriqués en usine, avec portes et portails intégrés, d'un mât d'entraînement, d'une plate-forme pour passagers et de postes d'appel faciles à utiliser. et commandes de plate-forme. La Genesis peut être personnalisée avec une variété de fonctionnalités optionnelles pour répondre aux besoins de l'utilisateur et du propriétaire du bâtiment. Les panneaux muraux, les portes et les portails peuvent être conçus à partir d'une grande variété de couleurs et de finitions.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.genesis-enclosure-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsVertical Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts