Publier vos produits
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules

    Cover Double Modules

    Traduit par Google,
    Cover, une collection incomparable pour sa beauté et sa robustesse. Un hommage à la tradition manufacturière valencienne comme un défi à l'innovation, la rendant durable et durable. Élégance. Simplicité. Confort. Une collection unique, différente, distinguée, de caractère. Une infinité de couleurs pour tous les goûts et tous les espaces.
    Spécification
    • The Cover outdoor sofa and double modules, designed by Bandada Studio, are very versatile and comfortable, thanks to their padded armrests and backrests. the structures are made of aluminium, which makes it possible to create more organic and robust shapes. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Right Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Left Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Double: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cover-double-modules
    • Famille de produitsCover Collection
    • Groupe de produitsModules and Sofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)