Publier vos produits
150 kW - 175 kW (SD150 - SD175) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

150 kW - 175 kW (SD150 - SD175) Industrial Diesel Standby Generator

Traduit par Google,

Les groupes électrogènes diesel constituent un choix efficace pour les applications à forte puissance, ainsi que pour les installations où les exigences réglementaires imposent un stockage de carburant sur site, comme les hôpitaux et les centres d'appels d'urgence. Ils peuvent également fournir une alimentation de secours dans les zones reculées dépourvues d'infrastructures de gaz naturel. Afin de proposer les meilleures solutions d'alimentation de secours diesel, Generac identifie et préqualifie des moteurs diesel éprouvés en conditions réelles d'utilisation. Nous collaborons ensuite avec les meilleurs fabricants de moteurs diesel afin d'optimiser les conceptions pour répondre spécifiquement aux exigences de Generac.

Générateur stationnaire | Diesel

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sd150-sd175
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators