Publier vos produits
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

Traduit par Google,
• Double oscillation automatique et large flux d'air • Portée du flux d'air prolongée • Moteur de ventilateur CC haute puissance • Amélioration de la distribution du flux d'air
Spécification
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ABUA036-048KSA2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)705
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)42
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis