Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

Traduit par Google,

・Unité extérieure petite et légère

・Technologie avancée à haut rendement

・Longueur de la tuyauterie

・Opération de récupération d'huile non-stop

·Installation facile

Spécification
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH30LUAH1
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)85
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis