Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

Traduit par Google,

・Haute économie d'énergie
・Modèle réfrigérant R32
・Fonctionnement silencieux
・Installation peu encombrante
·Design compact
・Évacuation facile
・Large gamme d'unités intérieures avec différents modèles

Spécification
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYG30KBTA4
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)884
  • Largeur (mm)820
  • Profondeur (mm)315
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC