Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

Traduit par Google,
• Design fin et compact • Haute économie d'énergie • Entretien facile • Tuyau de vidange inclus • Large plage de pressions statiques
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXH45-54KHTC
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)500
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)46
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment