Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

Traduit par Google,

• Technologie des onduleurs

• Volet d'aération automatique à 4 voies pour un confort équilibré

• Système intelligent : Mode automatique

• Contrôle de l'humidité

• Prise d'air frais

• Télécommande filaire UTY-RNBYU (en option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ABU36RSLX
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)1660
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord