Publier vos produits
GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

Traduit par Google,

• Conception compacte

• Technologie d'économie d'énergie qui améliore l'efficacité opérationnelle

• Protection haute fiabilité

• Conçu pour faciliter l'entretien et la maintenance

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AJG072-108JATAH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1740
  • Largeur (mm)930
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)209
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie