Publier vos produits
GENERAL VRF AJH040-054KBLAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KBLAH

Traduit par Google,

• Haute pression statique

• Technologie de pointe à haut rendement

• Efficacité en fonctionnement réel

• Longue longueur de tuyauterie

• Opération de récupération du pétrole sans interruption

• Installation plus facile

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AJH040-054KBLAH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1008
  • Largeur (mm)1080
  • Profondeur (mm)480
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)117
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment