Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-12KVCC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-12KVCC

Traduit par Google,

• Fonctionnement très efficace même à des températures extérieures élevées

• Design minimaliste et intelligent

• Flux d'air confortable et fonctionnement silencieux

• Contrôle par appareil intelligent (option)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCC / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCC / 3.500kW / 4.500kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOEH09-12KVCC
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)542
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment