Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOHG24KLCA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG24KLCA

Traduit par Google,

• Largeur réduite et design compact

• Opération économique

• Fonctionnement puissant

• Minuterie programmable marche/arrêt

• Fonctionnement en faible intensité ambiante

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG24KLCA / 7.1kW / 8.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOHG24KLCA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment