Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

Traduit par Google,

• Design léger et élégant

• Installation facile

• Entretien facile

• Installation flexible

• Connexion à divers systèmes de contrôle centralisés (Option)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOHG45-54KQTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)63
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment