Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1

Traduit par Google,

・Contrôle de zone

・Redémarrage automatique

・Changement automatique

・Échangeur de chaleur Blue Fin

・ Conduit de distribution connectable

・ Conduit d'air frais connectable

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36LUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH30-36LUAS1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)63
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment