Publier vos produits
FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG

Traduit par Google,

Unité extérieure compacte et légère

L'unité extérieure compacte et légère offre une plus grande flexibilité dans le choix du lieu d'installation.

Cela facilite l'utilisation de cette unité extérieure.

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYH07-12KMCG
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)541
  • Largeur (mm)663
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment