Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

Traduit par Google,

・Haute économie d'énergie
· Installation facile
・ Fonctionnement économe en énergie avec contrôle de zone
・Fonction de réglage automatique du débit d'air
・Moniteur du cycle de réfrigérant

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARTH45-60KHTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)425
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)490
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie