Publier vos produits
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

Traduit par Google,

• Haute efficacité

• Fonctionnement silencieux

• Haute fiabilité

• Flexibilité de conception

• Installation facile

Spécification
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXL007-018HTBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment