Publier vos produits
FUJITSU VRF ARXP018GLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXP018GLAH

Traduit par Google,

• Débit d'air important

Design fin et compact

• Installation flexible

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXP018GLAH / 5.6kW / 6.3kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXP018GLAH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)1135
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC