Publier vos produits
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

Traduit par Google,

• Haute économie d'énergie

• Installation flexible et facile

• Fonctionnement en faible intensité ambiante

• Contrôle par appareil intelligent (option)

• Chaleur de 10 °C

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASEH05KNCA
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)784
  • Profondeur (mm)222
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment