Publier vos produits
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

Traduit par Google,

• Contrôle confortable du flux d'air pour éviter

le corps exposé au flux d'air

• Nettoyage automatique du filtre

• Purificateur d'air au plasma

• Capteur humain

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASHG09-12KXCA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)293
  • Largeur (mm)786
  • Profondeur (mm)378
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment