Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,

・La cassette compacte s'adapte au plafond à grille de 2' × 2'
・Amélioration de la répartition du flux d'air
·Entretien facile

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AUU9-18RLF
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)570
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC