Publier vos produits
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

Traduit par Google,

• Haute efficacité

• Fonctionnement silencieux

• Haute fiabilité

• Flexibilité de conception

• Installation facile

Spécification
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
Spécifications techniques
  • Réference unique.AUXK018-054HLBH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)288
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)29.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment