Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA

4.6 sur 5 étoiles4.6(34 Avis)
Traduit par Google,

・Installation flexible

・Design léger et élégant

·Entretien facile

·Installation facile

・Unité intérieure compacte et légère

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG22KATA / 6.0kW / 7.0kW
    AOYG24KATA / 6.8kW / 7.5kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_AOYG22-24KATA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC