Publier vos produits
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Traduit par Google,

Le panneau de fibres à densité moyenne (MDF) est un matériau en feuille d'ingénierie à base de bois fabriqué en liant ensemble des fibres de bois avec un adhésif en résine synthétique. En raison de leur résistance, les panneaux MDF peuvent être usinés et finis selon des normes élevées et sont fabriqués à diverses fins pour des applications intérieures et extérieures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mdf_8
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalMDF
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Description de l'Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titre OmniClassEngineered Wood Products
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION