Chambre à câbles DN1000 / H1000
Diamètre : 1140 mm , Hauteur : 1000 mm
Marque / Producteur : GEOplast
Ouverture de regard : DN/da 600/625
peut être raccourci de 100 mm
Matériau : 100 % polyéthylène sans additifs de mousse
conception étanche
avec nervure de renfort horizontale pour éviter la flottabilité
cette version convient aux couvercles de regard jusqu'à la classe D
Application:
Chambres de tirage de câbles en PE pour câbles électriques et de télécommunication,
pour recevoir des manchons d'épissure, des panneaux de brassage, des jonctions, des câbles à fibres optiques, etc...,
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Autriche |