Publier vos produits
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    Produit & Décors :

    • 98% d'ingrédients d'origine naturelle : Coloris lumineux
    • Décors dans la masse : aspect durable dans le temps
    • Traitement de surface NeoCare : aspect mat contemporain
    • Design créatif : effet directionnel

    Installation & Maintenance :

    • Trairement de surface NeoCare: maintenance facilitée et coûts réduits
    • Produit flexible : facilité de coupe et d'installation

    Usage :

    • Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion: idéal pour des application trafic méchanique
    • Excellent comportement antiviral et antibactérien: adapté aux applications santé

    Environnement :

    • Ingrédients naturels à 98% (minéral & organique) : solution éco-responsable
    • 76% des ingrédients rapidement renouvelable : préservation des ressources
    • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3: excellente qualité de l'air intérieure
    • Jusqu'à 40% de contenu recyclé / 100% recyclable : préservation des ressources
    • Fabriqué en Europe : réduction de l'impact carbone du transport
    • Certifié Craddle to Craddle Silver

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-linodur4mm
    • Famille de produitsLinoleum
    • Groupe de produitsLinoleum
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondaireLinoléum
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes