Les tés multiports à passage direct en polymère technique (EP) sont dotés d'entrées ProPEX® de 3/4" et de sorties de dérivation ProPEX® opposées de 1/2". Leur conception permet un positionnement central afin de faciliter le raccordement de la tuyauterie dans deux directions.
Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |