Les adaptateurs pour raccords à rainures roulées ProPEX® en laiton sans plomb (LF) pour tubes en cuivre (CTS) permettent une connexion directe aux raccords à rainures roulées conformes à la norme CSA B242-05. Ces raccords sont de taille CTS côté raccord à rainures roulées.
Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |