Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

Traduit par Google,
Ces vannes à boisseau sphérique à passage intégral avec tiges en acier inoxydable offrent des performances fiables et à haut débit et permettent aux entrepreneurs d'accélérer les installations dans des espaces restreints pour une plus grande productivité sur le chantier tout en offrant aux ingénieurs des opportunités de conception hybride optimales pour répondre aux exigences de pression, de température et d'espace.
Spécification
  • • Product #: LFT4925050SS | LFT4927575SS | LFT4921010SS | LFT4921313SS | LFT4921515SS | LFT4922020SS | LFT4922525SS | LFT4923030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-Copper-Press
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis