Publier vos produits
ProPEX lead-free (LF) Copper Tub Ells

ProPEX lead-free (LF) Copper Tub Ells

Traduit par Google,

Le coude de baignoire en cuivre ProPEX®, 1⁄2" PEX en laiton sans plomb (LF) x 1⁄2" en cuivre, est conçu pour les réseaux d'eau potable chaude et froide domestiques. Il est composé d'un tuyau en cuivre de 1⁄2" muni d'un raccord Uponor ProPEX à une extrémité et d'un raccord ouvert à l'autre.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • • Product #: LF2875050 | LF2885050 

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Copper

Spécifications techniques
  • Réference unique.Propex-Lead-Free-Copper-Tub-Ells
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsCap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis