Publier vos produits
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

Traduit par Google,
Les adaptateurs filetés mâles ProPEX® relient les tuyaux PEX d'Uponor à des filetages NPT mâles pour une utilisation dans les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques. Une extrémité de l'adaptateur est fabriquée avec des raccords ProPEX d'Uponor pour le raccordement aux tubes hePEX™ de Wirsbo, tandis que l'autre extrémité est conçue pour s'adapter aux raccords filetés femelles. Ces adaptateurs ne peuvent pas être enfouis directement dans le sol. Remarque : Non destiné à une utilisation en eau potable. Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Spécification
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord