Publier vos produits
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Traduit par Google,

    Le collecteur en acier inoxydable 11⁄4" avec débitmètre est livré entièrement assemblé et prêt à être installé. Utilisez les débitmètres inclus, situés sur le collecteur d'alimentation, pour équilibrer les boucles. Le collecteur de retour est équipé de vannes d'isolement pour une isolation aisée des boucles. Pour une gestion multizones, retirez les capuchons noirs et remplacez-les par des actionneurs thermiques Uponor. Les extrémités du corps du collecteur sont équipées de raccords union R32 et les sorties de boucle sont filetées mâles R20. Les vannes à boisseau sphérique d'alimentation et de retour du collecteur sont fournies avec un raccord R32 x 1" NPT ou R32 x 11⁄4" NPT. Remarque : Les collecteurs 11⁄4" de 2 à 7 boucles sont conçus avec des vannes à boisseau sphérique 1" NPT afin d'éviter des coûts supplémentaires tout en maintenant un débit maximal du collecteur.

    Spécification
    • • Product #: A2720202 | A2720302 | A2720402 | A2720502 | A2720602 | A2720702 | A2720802 | A2721002 | A2721202

      • Connection Type: ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stainless-steel-manifold-assembly-1-1-4-with-flow-meter
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsManifold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis