iFIT est un système d'installation innovant doté de la technologie unique du module adaptateur pour la plomberie et le chauffage. Grâce à son système modulaire éprouvé, iFIT permet des options d'installation identiques par rapport aux systèmes conventionnels, mais en utilisant 50 % de composants système en moins. Cela se traduit par de faibles coûts de stockage, permet de faibles stocks et une flexibilité maximale. La technologie de connexion rapide et simple et la possibilité d'appliquer des tuyaux composites en polybutène ou multicouche répondent aux normes économiques les plus élevées. De plus, il permet une sécurité de traitement beaucoup plus fiable grâce aux fenêtres de visualisation et aux joints d'encliquetage.
Matériaux : Polybutylène, PE-RT/Al/PE-RT, PPSU, Laiton
Plage dimensionnelle : d16 – d32
Technologie d'assemblage : technologie Push-fit
Pression de service : jusqu'à 10 bars
Température de fonctionnement : 0°C à +95°C
GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.