Publier vos produits
Stress Less
Stress Less
Stress Less

    Stress Less

    Traduit par Google,

    Nous avons appliqué nos décennies d'expérience en ingénierie pour développer le premier système de support de tuyauterie spécialement conçu pour éliminer le transfert de contraintes aux tuyaux en raison de la dilatation thermique ou des événements sismiques. D'autres colliers de serrage et supports permettent à l'installateur d'appliquer des forces importantes (compression) contre le tuyau. Le stress est l'une des principales causes de fuites et de défaillances prématurées de la tuyauterie ; les guides de tuyaux et les supports de soupape Stress Less éliminent ce problème.

    Les guides de tuyauterie Stress Less sont recommandés pour tous les thermoplastiques : PP, PE, PVC, CPVC, ABS et PVDF pour les systèmes de tuyauterie sous pression, d'évacuation et à double confinement, y compris ceux des installations de haute pureté et des environnements corrosifs. Les supports de valve sans stress fonctionnent avec les valves GF qui ont des inserts de montage intégrés.

    Matériaux:

    • Inserts de support de tuyau - HDPE résistant aux UV
    • Supports de tuyauterie - acier galvanisé recouvert de chrome trivalent
    • Supports de soupape - PP / PP chargé de verre
    • Quincaillerie - acier inoxydable l

    GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

    Spécification
    • Main Applications:

      • All thermoplastic piping systems: PP, PE, PVC, CPVC, ABS, and PVDF
      • Thermoplastic piping and valves subject to thermal expansion / contraction
      • Thermoplastic piping in seismic zones

      Main Advantages:

      • Due to designed gap between pipe and the pipe guide, Stress Less provides stress-free support for the life of the piping system    
        • Thermal expansion and contraction
        • Seismic events
      • By design, installer can't overtighten support against the pipe and impart stress
      • Valves move with pipe expansion, while properly supported
      • Brackets and hardware suitable for clean room and corrosive Environments
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stress-Less
    • Famille de produitsSpeciality Products
    • Groupe de produitsStress Less
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers